Device and Update Management en Docker Hub

21.05.2025
Device and Update Management (DaUM)

Con el Device and Update Service basado en OPC UA de Phoenix Contact es posible la gestión y actualización independientes del fabricante de equipos de automatización. El software, que anteriormente estaba disponible como servicio de Windows, ahora también está disponible como Docker container para el uso en sistemas Linux.

Las soluciones para la Device and Update Management suelen utilizar en el entorno industrial un proceso específico del proveedor para distribuir e instalar archivos de propiedad en equipos propios. Con el servicio DaUM basado en OPC UA, los equipos de automatización pueden gestionarse y actualizarse independientemente del fabricante. Puede tratarse de sistemas de control, módulos de E/S, convertidores de frecuencia, robots, equipos de red, alimentación eléctrica u otros componentes utilizados en la tecnología de automatización. El Device and Update Management Service utiliza aquí el estándar OPC UA 10000-100.

Como novedad no solo destaca la posibilidad de actualizar muchos componentes distintos del sistema de automatización, sino también el hecho de que la seguridad (Security) se garantiza en todos los niveles del sistema. Toda la comunicación y los comandos solo se realizan de forma autentificada y autorizada. Se refiere estrictamente a la norma IEC 62443.

Otra de las facetas es la opción de poder operar el servicio DaUM en distintos niveles. Dependiendo de la aplicación y del tamaño del sistema, el servicio DaUM se ejecuta en una instancia central de Windows o ahora también en los sistemas Linux del usuario.

El software Device and Update Management se ofrece a través de "docker pull phoenixcontact/daum:25.0.0".

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management