Single Pair Ethernet: un estándar unificado sienta las bases para la automatización de fábricas
Una cara enchufable unificada para Single Pair Ethernet (SPE) sienta las bases para una comunicación Ethernet continua hasta el nivel de campo. La estandarización basada en IEC 63171-7 aumenta la seguridad en la planificación tanto para los fabricantes de equipos como para los usuarios y favorece la interoperabilidad entre distintos fabricantes en las aplicaciones SPE.
Las principales empresas de la industria y las organizaciones de usuarios impulsan conjuntamente el desarrollo del estándar. La cara enchufable está prevista para los diseños IP20, M8, M12 y M12 HYBRID. De este modo, en el futuro será más fácil planificar e implementar equipos y redes. Los usuarios se benefician de altas velocidades de transmisión de datos, grandes alcances de transmisión y la transmisión conjunta de datos y energía con una potencia útil de hasta 52 W.
Phoenix Contact participa activamente en el desarrollo de la tecnología SPE y en la estandarización de la nueva cara enchufable. La norma correspondiente se encuentra actualmente en fase de elaboración y previsiblemente estará completada a finales de 2026. Se espera que los primeros conectores IP20 y M12 con la nueva cara enchufable estén disponibles a principios de 2027.