Puestos de trabajo de montaje eficientes y claramente organizados

21.05.2024
Freno de conductores para estructurar conductores en puestos de trabajo de montaje

El nuevo freno de conductores clipx Wire de Phoenix Contact permite una preparación de conductores y un cableado eficaces. Se ha desarrollado especialmente para optimizar la organización de los cables y despejar los puestos de trabajo manuales.

El clipx Wire brake se utiliza para estructurar conductores en el rango de sección de 0,5 a 6 mm². Se facilita enormemente el manejo y la organización durante la preparación de conductores y el cableado. El freno de conductores puede montarse en un carril DIN NS 35 o atornillarse a una placa de montaje mediante un tornillo de hexágono exterior (ancho entre caras 8). Por tanto, ofrece una fijación flexible, pero estable.

Los conductores se enhebran en el freno de conductores y no pueden volver a deslizarse por las lamas. El clipx Wire brake puede rotularse con el material de rotulación UCT-TM 6 o UC-TM 6. Esto hace que el procesamiento paralelo de diferentes secciones de cable resulte más transparente y evita confusiones con secciones similares. La disposición y el posicionamiento estructurados acortan los tiempos de ciclo, ya que los tiempos de búsqueda y acceso en la producción se reducen considerablemente.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas