Fuente de alimentación para montaje mural ahora también con conexión push-in
Las fuentes de alimentación Trio Power para el montaje mural con una potencia de 2,5 kW cuentan ahora con una conexión push-in. Los dispositivos con una tensión de salida de 24 o 48 V DC se caracterizan por una alta densidad de potencia y eficiencia en un diseño compacto.
Las nuevas fuentes de alimentación para montaje mural incorporan ahora la tecnología de conexión push-in, que facilita y agiliza la instalación. Además, las distintas opciones de montaje ofrecen posibilidades de aplicación flexibles: pueden montarse tanto en el lateral como en la pared posterior de la carcasa o con adaptadores. Con un rango de tensión de entrada de 85 a 264 V AC y tensiones de salida de 24 V DC o 48 V DC, las fuentes de alimentación son extremadamente versátiles. El boost dinámico permite un aumento de potencia a corto plazo de hasta el 140 % durante 5 segundos. Los dispositivos con diodo tórico integrado pueden conectarse tanto en serie como en paralelo, lo que facilita el aumento de la potencia y la tensión de salida. Las fuentes de alimentación también están equipadas con una fuente de alimentación auxiliar de 5 V/2 A. Además, los dispositivos Trio Power cumplen mayores requisitos de CEM para la clase B, lo que se traduce en menos interferencias electromagnéticas de los dispositivos. Las amplias funciones de supervisión, como la señalización LED y la interfaz de bus CAN, permiten detectar y rectificar los problemas en una fase temprana.