Nuevo configurador online para conectores industriales

27.08.2025
Herramienta en línea para configurar conectores industriales

El configurador Heavycon es una herramienta online que permite configurar de forma sencilla, rápida y segura conectores industriales. El gran número de combinaciones posibles dificulta con frecuencia la elección de la solución adecuada, a para los expertos. El configurador ayuda a los usuarios en la selección, validación y visualización de los conectores y ahorra un tiempo valioso en el negocio de proyectos.

La herramienta en línea ofrece una comprobación inteligente de combinaciones que evita las constelaciones incorrectas. Las configuraciones orientadas a proyectos pueden nombrarse, guardarse y compartirse. Los usuarios registrados tienen acceso a precios, unidades de medida y disponibilidad de productos.

Hay tres opciones de acceso:

  • Los usuarios reciben propuestas de soluciones ya preparadas que pueden encargar directamente o personalizar a medida.
  • El modo asistente realiza preguntas sencillas para guiarle hasta la preselección ideal en la configuración 3D y es perfecto para empezar.
  • El modo experto admite la configuración libre, lo que permite a los usuarios decidir si quieren configurar todo el conector o solo un lado, algo muy útil para requisitos relativos a proyectos.

La herramienta en línea está disponible en todo el mundo en el sitio web de Phoenix Contact y no requiere instalación.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications