El configurador Heavycon es una herramienta online que permite configurar de forma sencilla, rápida y segura conectores industriales. El gran número de combinaciones posibles dificulta con frecuencia la elección de la solución adecuada, a para los expertos. El configurador ayuda a los usuarios en la selección, validación y visualización de los conectores y ahorra un tiempo valioso en el negocio de proyectos.
Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.
- Filtros:
-
Área
-
Categoría de evento
-
Categoría de producto
- Filtros aplicados (1):
Nuevo configurador online para conectores industriales
Tomas de carga AC modulares con profundidad de instalación reducida: para un montaje flexible que ahorra espacio
Las tomas de carga CHARX connect modular tipo 2 de Phoenix Contact ahora están disponibles con una profundidad de instalación reducida: con la tercera generación, la empresa presenta una solución optimizada para una integración flexible y que ahorra espacio en las soluciones de infraestructura de carga.
Conectores industriales HEAVYCON para centros de datos
Los nuevos conectores para centros de datos HEAVYCON de Phoenix Contact optimizan la transmisión de energía desde la PDU hasta el rack IT y ofrecen una transmisión de energía robusta de hasta 70 A. Las bajas resistencias de contacto de los contactos crimpados reducen el consumo de energía hasta en un 60 %. La menor generación de calor también reduce la necesidad de refrigeración.
Conector para equipos M12 acodado para THR
Phoenix Contact ofrece conectores M12 acodados para el procesamiento por reflujo (THR), que se han desarrollado especialmente para la producción automatizada.
Nuevos conectores de polos de batería para sistemas de acumuladores domésticos
Phoenix Contact lanza al mercado los nuevos conectores para aplicaciones de acumuladores domésticos. Una codificación mecánica y la rotulación en color hacen que los nuevos conectores sean adecuados para el uso en inversores de baterías.
Distribuidor de energía enchufable de la serie PRC 20
El nuevo distribución de energía enchufable de hasta 20 A de Phoenix Contact es la solución ideal para una instalación rápida y sencilla mediante Plug and Play.
Conexiones seguras para sistemas de acumuladores de energía
Los nuevos conectores con protección contra polaridad inversa de la serie BPC de Phoenix Contact son ideales para su uso en acumuladores de energía. Gracias a su capacidad de giro de 360° y a los distintos tipos de conexión, ofrecen al usuario una gran flexibilidad.
Sistema de conectores uniforme para Profinet over SPE
Con sus tecnologías, Profibus y Profinet International son sinónimo de multitud de innovaciones e interoperabilidad entre fabricantes. Esto empieza por la conectividad con conectores y cables.
GameChangers: la revolución en la conexión de equipos
Phoenix Contact presenta los GameChangers para la conexión de equipos: con ideas, tecnologías y materiales avanzados, ofrecen soluciones para una mayor velocidad, compacidad, ligereza, robustez, flexibilidad y rendimiento en la fabricación de equipos.
Conectores industriales con rosca interna
Phoenix Contact ofrece carcasas empotradas con rosca interna para un montaje sencillo y rápido de los conectores Heavycon D7. Pueden fijarse fácilmente en recortes de pared redondos con una contratuerca M25 o M32 o atornillarse directamente en motores y equipos con las roscas correspondientes.
Insertos de contactos modulares con función para conectores industriales
Con los nuevos módulos de insertos de contactos Heavycon HC-M-MWF para conectores industriales, Phoenix Contact ofrece un alto grado de funcionalidad para el cableado de campo. Los insertos de contactos modulares tienen un foso puenteado y una zona de interrupción. Esto permite, por ejemplo, tender puentes de potencial o asegurar potencias directamente en la aplicación.
Conectores industriales para tareas de medición y comprobación en el ámbito de la tecnología de protección
Los nuevos insertos de contactos HEAVYCON TSC de Phoenix Contact se utilizan en instalaciones de conmutación de media tensión. Se han diseñado especialmente para tareas de medición y comprobación y ofrecen una solución robusta para conexiones enchufables temporales o continuas.
Conectores M12 confeccionables con bloqueo rápido Push-Pull y conexión Push-Lock
Las ventajas demostradas de los conectores M12 son su robustez industrial y unas dimensiones compactas. Phoenix Contact amplía estos puntos fuertes con un manejo sencillo y sin herramientas. El bloqueo rápido Push-Pull y la conexión de conductores Push-Lock hacen que la confección y la instalación resulten sencillas y fiables.
Insertos de contactos push-in para conectores industriales para la transmisión de potencia
Los insertos de contactos push-in para conectores industriales modulares Heavycon de Phoenix Contact permiten conectar los conductores fácilmente y sin herramientas. Los nuevos insertos de contactos para aplicaciones de alta corriente transmiten de forma fiable corrientes de hasta 100 A.
Reducción de CO2 mediante el uso de plásticos de origen biológico en la tecnología de conexión de equipos
Phoenix Contact se está centrando en un cambio gradual hacia una mayor sostenibilidad en sus productos. Ya existen soluciones en las categorías de producto de bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica que han mejorado significativamente la huella de carbono gracias a la optimización de los procesos y a los materiales sostenibles.
La Single Pair Ethernet System Alliance vuelve a contar con un stand propio en la Hannover Messe
En abril, la Hannover Messe volverá a ser el acontecimiento internacional más importante para todas las tecnologías relacionadas con la transformación industrial.
Distribuya la energía fácilmente y sin herramientas con los distribuidores de instalación
El sistema de instalación IPD de Phoenix Contact es una solución fiable y cómoda para la distribución de energía, incluso en situaciones de instalación difíciles. Gracias a la Push-in Technology y al mecanismo de cierre rápido de bayoneta, el sistema permite la instalación segura y sin herramientas de conectores, pasamuros y distribuidores.
Conectores para la conexión del motor de persianas, toldos y persianas enrollables
Los conectores para instalaciones QPD STAK 3 y QPD STAS 3 confeccionables de Phoenix Contact facilitan la instalación eléctrica. Se han desarrollado especialmente para la conexión del motor de persianas, toldos y persianas enrollables.
Prensaestopas múltiples para lograr la máxima flexibilidad
Los conectores industriales Heavycon Evo de Phoenix Contact ofrecen una solución innovadora para muchas aplicaciones gracias al exclusivo prensaestopas de montaje flexible con cierre de bayoneta. La dirección de salida del cable puede ajustarse directamente en el lugar de instalación y volver a cambiarse en cualquier momento. Una novedad son los prensaestopas múltiples para Heavycon Evo.
Cables de instalación IPD confeccionados
El sistema de instalación IPD de Phoenix Contact es completamente enchufable y permite la conexión de cables de 3 y 5 polos. La tecnología de conexión Push-Lock sin herramientas permite ahorrar tiempo en la instalación de conductores flexibles y rígidos de 0,5 a 2,5 mm².