Insertos de contactos modulares con función para conectores industriales

22.10.2024
Módulos de insertos de contactos con función para conectores industriales

Con los nuevos módulos de insertos de contactos Heavycon HC-M-MWF para conectores industriales, Phoenix Contact ofrece un alto grado de funcionalidad para el cableado de campo. Los insertos de contactos modulares tienen un foso puenteado y una zona de interrupción. Esto permite, por ejemplo, tender puentes de potencial o asegurar potencias directamente en la aplicación.

Las superestructuras descentralizadas ahorran espacio en el armario de control y reducen el cableado. Los innovadores módulos de insertos de contactos permiten trasladar la funcionalidad del armario de control al campo. La zona de interrupción multifuncional y el doble foso puenteado son características clave de los insertos de contactos de 5 polos. Los puentes enchufables permiten una distribución de potencial rápida y personalizada. La zona de interrupción permite el uso flexible de conectores para fusibles, para componentes y clavijas de interrupción. Por ejemplo, se puede realizar un simple reenvío de energía y protección de strings. Gracias a la Push-in Technology es posible una conexión de conductores segura y sin herramientas de 0,14 a 2,5 mm². Los módulos son adecuados para marcos para soporte de módulos HEAVYCON y ofrecen resistencia a las vibraciones y a los golpes según DIN EN 61373. Mediante la combinación de distintos medios de transmisión en un conector industrial, se crea una interfaz personalizada y se transmiten señales, datos y potencia con ahorro de espacio.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management