Conexiones seguras para sistemas de acumuladores de energía
Los nuevos conectores con protección contra polaridad inversa de la serie BPC de Phoenix Contact son ideales para su uso en acumuladores de energía. Gracias a su capacidad de giro de 360° y a los distintos tipos de conexión, ofrecen al usuario una gran flexibilidad.
Los contactos protegidos contra contacto y la codificación mecánica y por colores garantizan la seguridad al conectar los polos de batería. La estanqueidad al agua de los conectores también contribuye a una instalación fiable. Su alta resistencia a los golpes y las vibraciones también garantiza una transmisión de potencia constante incluso en condiciones exigentes. Los conectores transmiten corrientes elevadas hasta 400 A y están diseñados para aplicaciones de hasta 1500 V. Cumplen todas las normas pertinentes sobre acumuladores de energía según UL 4128, UL 1973 y UL 9540.