The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Prensaestopas múltiples para lograr la máxima flexibilidad

14.11.2023
Heavycon Evo prensaestopas múltiples en la aplicación

Los conectores industriales Heavycon Evo de Phoenix Contact ofrecen una solución innovadora para muchas aplicaciones gracias al exclusivo prensaestopas de montaje flexible con cierre de bayoneta. La dirección de salida del cable puede ajustarse directamente en el lugar de instalación y volver a cambiarse en cualquier momento. Una novedad son los prensaestopas múltiples para Heavycon Evo.

Los diferentes cables se introducen sin esfuerzo en el armario de control a través de una única interfaz enchufable. El montaje variable y sin herramientas ahorra tiempo y costes y ofrece un alto grado de flexibilidad. Los cables pueden prolongarse cómodamente más tarde. Se introducen de forma sencilla y sin esfuerzo a través de la membrana perforada. La junta de membrana garantiza un alto índice de protección. La capacidad de retención con bridas garantiza un uso seguro y fiable. Los nuevos prensaestopas múltiples son adecuados para las carcasas de plástico EVO de la serie B. Los rangos de sujeción posibles son de 3 a 6 mm, de 6 a 10 mm y de 10 a 15 mm.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas