Reducción de CO2 mediante el uso de plásticos de origen biológico en la tecnología de conexión de equipos

22.04.2024
Bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica de plásticos de origen biológico

Phoenix Contact se está centrando en un cambio gradual hacia una mayor sostenibilidad en sus productos. Ya existen soluciones en las categorías de producto de bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica que han mejorado significativamente la huella de carbono gracias a la optimización de los procesos y a los materiales sostenibles.

Con la borna para placa de circuito impreso MKDS 3, el conector RJ45 (variante 6) y las cajas para electrónica de la serie ICS 20, ya están disponibles artículos con componentes de materiales de origen biológico. Estos artículos se fabrican a partir de termoplásticos basados en la planta de ricino, que cumplen todos los requisitos técnicos y de homologación del mismo modo que los plásticos producidos convencionalmente. "Esto nos permite mejorar la huella de carbono de nuestros productos sin comprometer los requisitos del producto", afirma Timur Uzunlar, Director de bornas para placa de circuito impreso de Phoenix Contact.

La empresa hace que el impacto de la fabricación de productos en el medio ambiente sea transparente para sus clientes calculando una huella ecológica para el producto respectivo, la llamada Product Environmental Footprint (huella ambiental de producto) o abreviado PEF.

La empresa de calificación de renombre mundial Ecovadis ha distinguido recientemente el compromiso de Phoenix Contact con la sostenibilidad con una medalla de oro, lo que subraya el alto nivel de la empresa en el ámbito de la sostenibilidad.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas