Phoenix Contact completa la serie de conectores para placa de circuito impreso con la innovadora tecnología Push-X con un nuevo conector para secciones de cable de hasta 2,5 mm². La tecnología Push-X permite conectar conductores flexibles y rígidos de forma rápida mediante inserción y sin apenas ejercer fuerza.
Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.
- Filtros:
-
Área
-
Categoría de evento
-
Categoría de producto
- Filtros aplicados (1):
Push-X en conectores para placa de circuito impreso XPC 2,5
GameChangers: la revolución en la conexión de equipos
Phoenix Contact presenta los GameChangers para la conexión de equipos: con ideas, tecnologías y materiales avanzados, ofrecen soluciones para una mayor velocidad, compacidad, ligereza, robustez, flexibilidad y rendimiento en la fabricación de equipos.
Conectores con Push-in Technology
Los nuevos conectores CONNEXIS DD31PS con tecnología de conexión push-in de Phoenix Contact facilitan y aceleran el cableado en campo y en la fábrica.
Reducción de CO2 mediante el uso de plásticos de origen biológico en la tecnología de conexión de equipos
Phoenix Contact se está centrando en un cambio gradual hacia una mayor sostenibilidad en sus productos. Ya existen soluciones en las categorías de producto de bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica que han mejorado significativamente la huella de carbono gracias a la optimización de los procesos y a los materiales sostenibles.
Bornas para placa de circuito impreso push-in para electrónica de potencia hasta 125 A
La borna para placa de circuito impreso SPT 35 de Phoenix Contact para corrientes de hasta 125 A y tensiones de hasta 1000 V es actualmente la borna para placa de circuito impreso push-in más potente del mercado.
Conectores para placa de circuito impreso con conexión push-in para la automatización KNX
Con la serie PTS 0,5, Phoenix Contact amplía su cartera de productos para la automatización de edificios con conectores para placa de circuito impreso compactos para la comunicación KNX. Los cables de instalación J-Y(ST)Y (0,6 mm y 0,8 mm) pueden conectarse sin herramientas y de forma rápida mediante la conexión push-in.
Nuevos conectores de la serie PC 6 con conexión por tornillo
La gama de conectores para placa de circuito impreso para la electrónica de potencia de Phoenix Contact se amplía aún más. Con los nuevos conectores para placa de circuito impreso PC 6 con conexión por tornillo también está disponible la tecnología de conexión clásica en la nueva cara enchufable con protección contra contactos accidentales ampliada.
Borna para placa de circuito impreso para Single Pair Ethernet
Single Pair Ethernet (SPE) ofrece una potente tecnología para la realización de aplicaciones de la industria 4.0 e IIoT. Las bornas para placa de circuito impreso de la serie Combicon de Phoenix Contact garantizan una tecnología de conexión óptima.