Módulos de batería con tecnología de fosfato de hierro y litio
Con los nuevos módulos de baterías de litio con tecnología IQ, Phoenix Contact amplía su cartera con soluciones de almacenamiento de energía de alto rendimiento con una capacidad de 284 Wh.
Los módulos impresionan por su densidad energética excepcionalmente alta y su bajo peso – ideales para aplicaciones industriales exigentes. En combinación con el QUINT4 UPS permiten una gestión de las baterías inteligente, que garantiza la máxima disponibilidad y seguridad de servicio.
Los módulos de batería se basan en la tecnología de fosfato de hierro y litio y ofrecen una notable potencia tampón: con una carga de 1 A son posibles hasta 27 h de tiempo buffer y con 40 A de hasta 41 min. Gracias a su alta resistencia a ciclos, seis veces superior a la de la tecnología AGM de plomo-ácido convencional, alcanzan una vida útil de hasta diez años. El amplio rango de temperatura de -20 a +60 °C las hace especialmente robustas y versátiles.
Destaca especialmente la comunicación permanente con el QUINT4 UPS, que permite una monitorización continua y una gestión inteligente de los parámetros de la batería. Esto no solo aumenta la disponibilidad, sino que la característica de carga optimizada también prolonga la vida útil.
Los módulos se instalan rápida y fácilmente: se reconocen automáticamente e incluso pueden sustituirse sin herramientas durante el funcionamiento. Su diseño compacto permite un montaje que ahorra espacio en el carril DIN superior – con una capacidad de hasta 11 Ah y simultáneamente una alta densidad de energía.
Con estas propiedades, los nuevos módulos de batería de litio ofrecen una solución de futuro para sistemas de alimentación ininterrumpida – potentes, inteligentes y fiables.