Con los nuevos módulos de baterías de litio con tecnología IQ, Phoenix Contact amplía su cartera con soluciones de almacenamiento de energía de alto rendimiento con una capacidad de 284 Wh.
Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.
- Filtros:
-
Área
-
Categoría de evento
-
Categoría de producto
- Filtros aplicados (1):
Módulos de batería con tecnología de fosfato de hierro y litio
Máxima disponibilidad en caso de cortes de electricidad con sistema de alimentación ininterrumpida
La novedad en el ámbito de los sistemas de alimentación ininterrumpida es el TRIO DC UPS de Phoenix Contact para la fabricación de maquinaria. La fuente de alimentación conmutada combinada une las funciones de un UPS y una fuente de alimentación en una caja compacta, con lo cual se ahorra espacio en el armario de control.
Alta potencia en una carcasa compacta para el montaje mural
La fuente de alimentación TRIO POWER de Phoenix Contact para el montaje mural ofrece altas potencias hasta 2,5 kW en una carcasa compacta. Gracias al montaje mural flexible y a las amplias funciones, los equipos robustos ofrecen un uso versátil en ámbitos como la fabricación de maquinaria, la robótica o acumuladores de baterías.
Fuente de alimentación con la máxima funcionalidad: protección en condiciones extremas
La nueva versión Plus de Quint Power de Phoenix Contact también es la solución para aplicaciones exigentes, incluso en condiciones ambientales extremas.