Fuente de alimentación con la máxima funcionalidad: protección en condiciones extremas

25.08.2023
Fuente de alimentación – QUINT POWER >100 W

La nueva versión Plus de Quint Power de Phoenix Contact también es la solución para aplicaciones exigentes, incluso en condiciones ambientales extremas.

La fuente de alimentación, con una corriente de salida nominal de 40 A, cuenta con pintura de protección y una homologación ATEX e IECEx para zonas Ex (zona 2). Con un MOSFET de desacoplamiento integrado, la fuente de alimentación puede conectarse directamente en paralelo, lo que aumenta la disponibilidad de la planta. Además, la versión Plus, con homologación SIL 3, garantiza un alto nivel de seguridad de servicio. La versión Plus de Quint Power dispone de doble OVP (Over Voltage Protection), lo que protege la instalación frente a un aumento de la tensión. En caso de fallo, la salida correspondiente se desconecta para proteger a los consumidores contra sobretensiones y la fuente de alimentación conectada en paralelo asume el suministro seguro.

Se puede utilizar principalmente en aplicaciones de la industria de procesos, la construcción naval, el sector energético o incluso la industria ferroviaria. El robusto lado de entrada con una tensión de entrada de 85 V AC ... 264 V AC y un descargador de gas integrado ofrece una alta inmunidad a interferencias (hasta 6 kV) y un tiempo buffer de fallo de red ≥20 ms. El potente lado de salida con un boost estático de 45 A, boost dinámico de 60 A y tecnología SFB permite ampliar fácilmente la instalación y proporciona un arranque fiable de cargas difíciles, así como el disparo de interruptores automáticos estándar.

Gracias a la amplia señalización, con el control funcional preventivo con contactos analógicos, digitales y de relé, se comunican a tiempo los estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan fallos. La nueva variante Plus se completa con un amplio rango de temperatura de -40 a +75 °C único para el empleo en condiciones ambientales extremas.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management