The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Edge Computing inteligente con PLCnext Technology

25.08.2023
Secure Edge Box

El ecosistema abierto PLCnext Technology y los equipos Edge EPC 1502 y EPC 1522 de Phoenix Contact ofrecen a los usuarios plena flexibilidad en el ámbito de la evaluación local de datos en sistemas "greenfield" y "brownfield".

La capacidad de dirigirse directamente a los sensores y sus datos a través de IEC 61131 permite implementar optimizaciones rápidas y específicas incluso con grandes cantidades de datos mediante análisis inteligentes con la extensión opcional de IA MLnext Execution. La creación de aplicaciones resulta sencilla, independientemente de su tamaño y del número de equipos. En el caso de las aplicaciones compatibles con código abierto, es posible contenerizar fácilmente varias aplicaciones, como Node-RED, bases de datos o una visualización de salida local, para instalarlas en otros equipos o distribuirlas en el mercado digital de software PLCnext Store. Puede tratarse de soluciones personalizadas, como Data Collection Box o Secure Edge Box de Phoenix Contact. Data Collection Box está equipada con una función de medición de energía y corriente a través de una bobina Rogowski, de modo que los datos pueden aprovecharse de forma fiable y de manera que se puede optimizar un sistema antiguo de cara al futuro. Secure Edge Box recopila, almacena y analiza los datos. Además, permite una segmentación segura de la red a través de VPN, así como una fácil conexión a la nube.

Edge Computing no sustituye a Cloud Computing, sino que lo complementa. Los equipos Edge de Phoenix Contact son dispositivos certificados para Proficloud.io, Cumulocity IoT, AWS Cloud y Microsoft Azure Cloud.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas