Las cajas para electrónica con los disipadores de calor adecuados y placas de circuito impreso optimizadas ofrecen una refrigeración óptima y un mayor rendimiento de los equipos. Para las cajas para electrónica de las series BC, ME-IO, ICS y UCS, Phoenix Contact ofrece por tanto una combinación de disipadores de calor adecuados y un servicio de simulación único que maximiza la eficiencia térmica del equipo.
Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.
- Filtros:
-
Área
-
Categoría de evento
-
Categoría de producto
- Filtros aplicados (1):
Cajas para electrónica con simulación térmica
Nueva parte inferior de la carcasa para cajas para electrónica de la serie ICS
La nueva parte inferior de la carcasa de la serie ICS de Phoenix Contact, con una anchura de 50 mm, ofrece la mayor superficie posible para la placa de circuito impreso de la serie ICS, por lo que crea más espacio para la electrónica incorporada.
Sistema de sujeción flexible de placas de circuito impreso para perfiles extruidos UM
El soporte para placas de evaluación (EVA) para los perfiles extruidos UM-BASIC y UM-PRO de Phoenix Contact es un sistema de sujeción de ajuste flexible para alojar placas de circuito impreso de diferentes tamaños. El sistema puede montarse en un perfil UM-BASIC/-PRO 122 de Phoenix Contact.
Sistema de cajas ME-IO Slim para sistemas de control compactos
La ME-IO Slim es la solución de caja eficiente de Phoenix Contact para sistemas de control compactos que requieren tecnología de conexión frontal sellada. La anchura del módulo, de solo 12 mm, permite un diseño del sistema compacto.
GameChangers: la revolución en la conexión de equipos
Phoenix Contact presenta los GameChangers para la conexión de equipos: con ideas, tecnologías y materiales avanzados, ofrecen soluciones para una mayor velocidad, compacidad, ligereza, robustez, flexibilidad y rendimiento en la fabricación de equipos.
Reducción de CO2 mediante el uso de plásticos de origen biológico en la tecnología de conexión de equipos
Phoenix Contact se está centrando en un cambio gradual hacia una mayor sostenibilidad en sus productos. Ya existen soluciones en las categorías de producto de bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica que han mejorado significativamente la huella de carbono gracias a la optimización de los procesos y a los materiales sostenibles.
Cajas para exteriores de grandes dimensiones para el funcionamiento fiable de sistemas de equipos autónomos
Con la nueva generación de cajas para exteriores OCS, Phoenix Contact amplía su cartera de cajas de campo. Las tres nuevas variantes de caja, más grandes, facilitan la instalación de varios componentes electrónicos en una misma caja.
Ampliaciones para conectores de bus para carril DIN ICS y ME-IO
Con las series de cajas ME-IO e ICS, Phoenix Contact ofrece una amplia cartera para el desarrollo de equipos. Los nuevos artículos de ampliación para los conectores de bus para carril DIN facilitan aún más la implementación de un sistema completo formado por varios módulos.
Ampliaciones de la cartera de cajas para electrónica de la serie ICS
Con la serie de cajas ICS, Phoenix Contact ofrece un sistema de cajas versátil para equipos de automatización orientados al futuro.
Disipadores de calor pasivos y dispersión térmica para cajas para electrónica UCS
Los sistemas embebidos y ordenadores monoplaca son cada vez más potentes y, al mismo tiempo, más compactos. Para garantizar un funcionamiento fiable se precisan conceptos coordinados de disipación del calor. Por ello, Phoenix Contact ofrece una combinación integrada de disipador de calor y dispersor térmico para la serie de cajas Universal Case System (UCS).
Diseño óptimo de la electrónica mediante simulación térmica para desarrolladores de equipos
La simulación térmica online de Phoenix Contact ofrece nuevas posibilidades para el diseño adecuado de la electrónica industrial, incluso desde la fase de desarrollo.
Nuevos tapones para cajas ICS modulares
Ahora se ofrecen para las cajas para electrónica modulares de la serie ICS de Phoenix Contact tapones con una profundidad de 67,5, 90 y 112,5 mm.