Cajas para electrónica con simulación térmica

22.07.2025
Cajas para electrónica con simulación térmica

Las cajas para electrónica con los disipadores de calor adecuados y placas de circuito impreso optimizadas ofrecen una refrigeración óptima y un mayor rendimiento de los equipos. Para las cajas para electrónica de las series BC, ME-IO, ICS y UCS, Phoenix Contact ofrece por tanto una combinación de disipadores de calor adecuados y un servicio de simulación único que maximiza la eficiencia térmica del equipo.

Gracias a la combinación flexible de disipadores de calor de aluminio y cajas de plástico, estos sistemas híbridos ofrecen una solución ideal para la optimización térmica de los equipos. El diseño modular y los disipadores de calor personalizados para los respectivos sistemas de cajas permiten una disipación del calor específica en diferentes aplicaciones. Gracias a la disposición coordinada de los componentes y a una refrigeración precisa, se consigue una relación óptima entre espacio y rendimiento.

La integración de disipadores de calor de aluminio en cajas de plástico garantiza la máxima disipación del calor sin necesidad de utilizar sistemas de refrigeración activos adicionales. Por tanto, es ideal para aplicaciones en las que se requiere el máximo rendimiento.
Las cajas para electrónica de Phoenix Contact con disipadores de calor de aluminio logran los requisitos adecuados para aplicaciones compactas. Cuanto más eficiente sea la refrigeración, mayor será la densidad de potencia posible y más exigentes serán las condiciones ambientales que se puedan alcanzar – al tiempo que se aprovecha al máximo el espacio constructivo disponible.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management