The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Nueva parte inferior de la carcasa para cajas para electrónica de la serie ICS

22.04.2025
Parte inferior de la carcasa ICS

La nueva parte inferior de la carcasa de la serie ICS de Phoenix Contact, con una anchura de 50 mm, ofrece la mayor superficie posible para la placa de circuito impreso de la serie ICS, por lo que crea más espacio para la electrónica incorporada.

La parte inferior de la carcasa tiene 122 mm de altura y 130,9 mm de profundidad. En ella se pueden montar hasta cuatro placas de circuito impreso y 20 conectores con un máximo de 100 polos en cinco niveles de conexión. Gracias al aumento de la superficie de la placa de circuito impreso, la nueva parte inferior de la carcasa ofrece más espacio para los componentes electrónicos. Al mismo tiempo, la nueva combinación de las dimensiones existentes ofrece una compatibilidad completa con la gama de productos ICS ya existente.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas