Ampliaciones de la cartera de cajas para electrónica de la serie ICS
Con la serie de cajas ICS, Phoenix Contact ofrece un sistema de cajas versátil para equipos de automatización orientados al futuro.
Las nuevas bornas para placa de circuito impreso en dos pasos de 5,0 mm y 3,5 mm amplían la variedad de conexiones de las cajas para electrónica de la serie ICS. Los fabricantes de equipos eligen entre conexión push-in o por tornillo con las nuevas bornas. Las ventajas de las bornas para placa de circuito impreso ICS son su cableado fijo y su fácil manejo. Las nuevas bornas pueden utilizarse en cajas ICS de 20, 25 y 50 mm de anchura. Las cajas para electrónica ICS están disponibles en diferentes tamaños y con una amplia selección de tecnologías de conexión y otros accesorios como disipadores de calor, conectores de bus y pantallas.