Nuevos conectores de polos de batería para sistemas de acumuladores domésticos
Phoenix Contact lanza al mercado los nuevos conectores para aplicaciones de acumuladores domésticos. Una codificación mecánica y la rotulación en color hacen que los nuevos conectores sean adecuados para el uso en inversores de baterías.
Los conectores DC con protección contra polaridad inversa evitan errores en la conexión a la tecnología de conexión fotovoltaica convencional, así como un cortocircuito de los polos de batería. Los polos de batería con protección contra contactos accidentales también protegen a los usuarios durante el montaje incluso sin conexión. Los contactos plateados permiten una tecnología de conexión estable a largo plazo. Asimismo, los nuevos productos cumplen los elevados índices de protección IP66 e IP68. Los conectores para secciones de cable de 6 a 16 mm² están diseñados para corrientes de hasta 60 A y tensiones de hasta 1500 V DC.