Cables de instalación IPD confeccionados
El sistema de instalación IPD de Phoenix Contact es completamente enchufable y permite la conexión de cables de 3 y 5 polos. La tecnología de conexión Push-Lock sin herramientas permite ahorrar tiempo en la instalación de conductores flexibles y rígidos de 0,5 a 2,5 mm².
Los conectores IPD están equipados con un bloqueo rápido que facilita el trabajo incluso en situaciones de instalación difíciles. La posición de inserción encaja claramente de forma segura, evita una inserción incorrecta con la codificación mecánica y ofrece protección contra contactos accidentales según DIN EN 0105. Gracias a la resistencia a impactos IK07 y a los índices de protección IP66/IP68/IP69, la instalación también resulta especialmente robusta y segura, además de resistente al agua y al polvo. Esto permite realizar instalaciones especialmente fiables, incluso en zonas exteriores y húmedas.
Los módulos de cables IPD confeccionados facilitan la instalación, especialmente en grandes proyectos de cableado, y permiten una rápida puesta en servicio. Phoenix Contact ofrece cables de conexión y control de PVC en cuatro longitudes de cable diferentes —0,5 m, 1 m, 3 m y 5 m— con conector o acoplamiento y extremo de cable libre o conector en el acoplamiento. También se pueden fabricar longitudes personalizadas bajo pedido.