Conectores industriales para tareas de medición y comprobación en el ámbito de la tecnología de protección

30.07.2024
Insertos de contactos HEAVYCON TSC para comprobaciones de transformadores

Los nuevos insertos de contactos HEAVYCON TSC de Phoenix Contact se utilizan en instalaciones de conmutación de media tensión. Se han diseñado especialmente para tareas de medición y comprobación y ofrecen una solución robusta para conexiones enchufables temporales o continuas.

Los conectores industriales garantizan una transmisión fiable de energía, datos y señales incluso en condiciones difíciles. Los nuevos insertos de contactos TSC de polos fijo y modulares también pueden utilizarse ahora para probar transformadores de corriente de forma fiable. El cortocircuito del transformador automático adelantado ofrece la máxima seguridad. Gracias a la robusta carcasa del conector y al elevado grado de protección IP, la conexión enchufable también es apta para su uso permanente en el armario de control. Las variantes modulares también permiten combinar distintos medios de transmisión en un mismo conector, lo que genera una interfaz personalizada que ahorra espacio. La Push-in Technology ahorra tiempo gracias a una conexión de conductores sencilla y sin herramientas. Los insertos de contactos HEAVYCON TSC son la respuesta a las crecientes exigencias de la moderna tecnología de protección y ofrecen una solución de futuro para los especialistas en electrotecnia.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas