Módulos lógicos con una sencilla conexión Modbus/RTU para el acceso de E/S remotas descentralizadas a los datos de proceso

22.04.2024
Módulos lógicos ultracompactos

Con la interconexión a través de Modbus/RTU RS-485, PLC logic de Phoenix Contact —una combinación de equipo de conmutación y sistema de control— se integra de forma sencilla y segura en sistemas de automatización de nivel superior. El acceso descentralizado a los datos de proceso de PLC logic para telecontrol, diagnóstico y visualización es fácil de implementar y se puede parametrizar fácilmente con la gestión basada en web.

Con la interconexión a través de Modbus/RTU RS-485, PLC logic de Phoenix Contact —una combinación de equipo de conmutación y sistema de control— se integra de forma sencilla y segura en sistemas de automatización de nivel superior. El acceso descentralizado a los datos de proceso de PLC logic para telecontrol, diagnóstico y visualización es fácil de implementar y se puede parametrizar fácilmente con la gestión basada en web.

Los nuevos módulos lógicos PLC logic con interfaz RS-485 incorporada permiten una integración sencilla en redes Modbus/RTU. Como módulos base descentralizados con 16 E/S o en ampliación completa con dos módulos de ampliación y 48 E/S, los módulos lógicos se conectan como dispositivos en sistemas de automatización de nivel superior. Gracias al concepto de control independiente de los módulos lógicos, la funcionalidad de la aplicación local se mantiene incluso si se pierde la comunicación Modbus.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas