El futuro del calor de proceso: Phoenix Contact establece un nuevo estándar para la automatización segura del calor de proceso industrial

29.10.2025
Planta de procesamiento térmico

El ecosistema PLCnext Technology de Phoenix Contact cumple ahora normas de aplicación mundial como DIN EN ISO 13577-2/4 y NFPA 85, 86, 87 para calor de proceso industrial.

Con este paso, la empresa se posiciona tanto en el mercado europeo como en el norteamericano como proveedor de soluciones de automatización funcionales y con seguridad de los datos para hornos e incineradoras. El objetivo es reducir las emisiones y aumentar la seguridad mediante el IIoT, procesos de combustión inteligentes e interfaces abiertas.

La plataforma PLCnext ampliada combina el sistema de control a nivel de máquina con los requisitos de los procesos de combustión. Ayuda a los fabricantes a cumplir los elevados requisitos de seguridad, fiabilidad y rendimiento con una solución abierta y normalizada. "El calor de proceso industrial se está desarrollando muy rápidamente. Nuestros clientes necesitan soluciones escalables, inteligentes y certificadas. Con PLCnext Technology, ofrecemos un ecosistema orientado al futuro que combina seguridad, conectividad y analítica avanzada en una plataforma modular", comenta Markus Kick, International Business Development Thermoprocessing and Digitalization en Phoenix Contact.

La solución de procesamiento térmico de la empresa incluye todos los componentes necesarios. Los equipos EMpro se encargan de la monitorización de energía y proporcionan información sobre el consumo en tiempo real. La alta disponibilidad del sistema se consigue mediante el uso de un control de tensión certificado, un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) y sistemas de distribución de fusibles modulares. Para el transporte de datos seguro se utilizan switches SPE y APL, así como relés de estado sólido. El Machine Learning también está integrado: la solución de software MLnext se encarga del control predictivo y de la optimización de los procesos. El sistema de control virtualizado mediante Virtual PLCnext Control garantiza un uso flexible. Los reguladores PID modernos sustituyen a componentes electromecánicos como equipos para la comprobación de la estanqueidad y controles de temperatura. Phoenix Contact también ofrece seguridad funcional integral para aplicaciones de máquinas y procesos, incluyendo el acoplamiento y aislamiento de señales seguros, relés de seguridad para entornos Ex/ATEX y compatibilidad con equipos de paro de emergencia externos. Para mantener una conectividad sólida en zonas de altas temperaturas y vibraciones, los conectores de alto rendimiento HEAVYCON de Phoenix Contact ofrecen protección IP69K, apantallamiento CEM e insertos de contactos modulares para potencia, señal y datos en una sola interfaz. Los conectores han sido diseñados para ofrecer la máxima durabilidad, por lo que resultan indispensables en sistemas de combustión, controles de calderas y entornos críticos para los procesos.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas