Phoenix Contact amplía su gama de protección de equipos: protección magnetotérmica en una anchura de solo 8 mm
Con PTCB TM, Phoenix Contact lanza al mercado una nueva generación de interruptores para protección de equipos magnetotérmicos. Con una anchura de solo 8 mm, monitorización de corriente apilable y puenteabilidad directa con el sistema CLIPLINE complete, la familia de productos ofrece alta eficiencia y transparencia en el armario de control y es adecuada para aplicaciones industriales exigentes.
Los interruptores de protección magnetotérmicos se han desarrollado especialmente para aplicaciones industriales con altas corrientes de entrada y, gracias a su diseño estrecho de solo 8 mm, ahorran una cantidad considerable de espacio en el armario de control. La serie PTCB TM puede puentearse totalmente con el programa de bornas para carril CLIPLINE complete y permite una integración intuitiva en aplicaciones existentes. Los interruptores de protección están disponibles en corrientes nominales graduadas con precisión de 0,5 A a 16 A y cubren una amplia gama de aplicaciones con las curvas características F2 y M1. Se abarcan desde componentes electrónicos sensibles hasta consumidores que consumen mucha energía, como motores y transformadores.
Una característica especial es la monitorización de corriente apilable con umbral de señalización ajustable, que proporciona transparencia sobre el estado de carga actual tanto a nivel local como mediante señal remota. La sencilla integración del PLC a través de las salidas digitales favorece un diagnóstico del sistema integral y aumenta la disponibilidad de la planta. El manejo de los interruptores de protección se realiza mediante una palanca oscilante intuitiva, que visualiza claramente el estado de conmutación, incluso sin corriente. Esto reduce la necesidad de formación y minimiza los errores de manejo. Con el lanzamiento de la serie PTCB TM, Phoenix Contact pone de relieve su experiencia en el desarrollo de soluciones integrales para la electrificación, la automatización y la integración de sistemas. La nueva familia de productos complementa la gama existente con componentes de protección robustos, compactos e inteligentes para conceptos de armarios de control modernos.