Cortes cero rápidos y precisos sin mediciones repetidas
El bloque de corte cero para cortadores de carriles DIN optimiza el corte manual de carriles DIN perforados al permitir cortes cero rápidos y reproducibles sin que sea necesaria una medición laboriosa y repetitiva.
Se pueden configurar fácilmente diferentes condiciones de corte cero mediante un control deslizante ajustable, lo que aumenta significativamente la flexibilidad y la eficacia del proceso de corte. Este adaptador de Phoenix Contact es especialmente adecuado para los tipos de carriles DIN perforados NS 35/7,5, NS 35/15 y NS 15. Para una sujeción segura, el bloque de corte cero está equipado con un pasador cilíndrico e imanes. Es totalmente compatible con los cortadores de perfiles PPS de Phoenix Contact, por lo que garantiza una integración perfecta en los sistemas existentes. El bloque de corte cero ayuda a garantizar que los carriles DIN perforados se corten siempre por el mismo punto, lo que garantiza un patrón de orificios uniforme para todos los carriles DIN. Los cortes cero de alta calidad constante son posibles con un solo ajuste. Como ya no es necesario medir y marcar repetidamente, se reducen los errores de medición y lectura y se ahorra un tiempo considerable.