Acondicionadores de señal Ex i altamente compactos y transductores de medida MINI Analog Pro con amplio paquete de homologación
Los amplificadores y transductores de medida estrechos de 6,2 mm con seguridad intrínseca de la familia de productos MINI Analog Pro de Phoenix Contact disponen ahora de certificaciones adicionales, además de ATEX/IECEX y CCC Ex.
Se trata de las directivas UL para ubicaciones normales y peligrosas (ordloc/hazloc), así como INMETRO (homologación brasileña) y DNV para aplicaciones marítimas. En combinación con la evaluación conforme al máximo nivel de seguridad SIL 3, la familia de productos combina protección contra explosiones con seguridad intrínseca y seguridad funcional hasta SIL 3 1oo1 en un diseño especialmente compacto en anchura y altura.
Las certificaciones ATEX/IECEX garantizan un funcionamiento seguro en zonas Ex tanto dentro de la UE como en todo el mundo. Además, la certificación UL es especialmente importante para el mercado norteamericano, ya que confirma el cumplimiento de estrictas normas de seguridad. De forma adicional, la certificación INMETRO garantiza que los productos cumplen las normas brasileñas de seguridad y calidad. Por último, la certificación DNV acredita el cumplimiento de los elevados requisitos de seguridad y calidad del sector del transporte marítimo, lo que permite su uso en zonas de alta mar.
Además de las homologaciones internacionales para todas las zonas y grupos de materiales, los productos ofrecen un rango de temperatura ampliado de -40 °C a 70 °C y un rango de altitud documentado de hasta 5000 m. El máximo nivel de seguridad SIL 3 (one out of one) garantiza la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones.
El sencillo diseño y concepto de manejo facilitan su funcionamiento. Con la intuitiva configuración y monitorización mediante una app, pasarelas de enlace para comunicación, etiquetado digital y placa de características digital, la familia de productos MINI Analog Pro ofrece además una digitalización integral.