The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Latiguillos RJ45 de colores para aplicaciones CAT6A

22.04.2025
Latiguillos RJ45 de colores

Phoenix Contact amplía su gama de productos con latiguillos de colores de la serie RJ45 Building, especialmente desarrollados para aplicaciones en el armario de control. Los nuevos cables están disponibles en ocho colores: blanco, naranja, amarillo, rojo, violeta, verde, azul y negro.

Gracias a la transmisión de datos a alta velocidad de hasta 10 Gbit/s (CAT6A), los latiguillos RJ45 son ideales para aplicaciones de oficinas, edificios y la industria preparadas de futuro, como en armarios de control. Las homologaciones a nivel mundial, incluidas CE, UL, WEEE y EAC, permiten un uso internacional. La fiable protección mediante gancho de fijación permite una conexión y desconexión seguras, mientras que el apantallamiento de 360° ofrece unas características CEM ideales. Los latiguillos están disponibles en longitudes de 0,3 a 50 metros.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas