Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.

  • Filtros:
  • Filtros aplicados (1):
Conectores M12 Push-Pull de ocho polos

Cableado de señales sencillo con conectores M12 Push-Pull

Phoenix Contact amplía su gama de productos con cables de señal preconfeccionados de ocho polos con codificación A y conectores M12 Push-Pull. Permiten un cableado de señales rápido y sencillo.

Conectores para datos M12 Push-Pull para aplicaciones Ethernet

Conectores M12 Push-Pull confeccionados para aplicaciones Ethernet

Phoenix Contact presenta los nuevos cables de red M12 Push-Pull, que permiten una transmisión de datos de alta velocidad sencilla y fiable para aplicaciones Ethernet.

Cables de carga CCS refrigerados CHARX connect professional para potencias de carga de hasta 1000 kW

Cables de carga CCS de megavatios para hasta 1000 kW – rediseño de High Power Charging

La segunda generación de conectores de carga HPC refrigerados por líquido CHARX connect professional de Phoenix Contact transmite hasta 1 MW en modo Boost. Con esta potencia de carga, no solo los coches eléctricos pueden cargarse en tan solo unos minutos, sino que también los utilitarios con baterías de gran tamaño vuelven a estar listos para su uso rápidamente.

Latiguillos RJ45 de colores

Latiguillos RJ45 de colores para aplicaciones CAT6A

Phoenix Contact amplía su gama de productos con latiguillos de colores de la serie RJ45 Building, especialmente desarrollados para aplicaciones en el armario de control. Los nuevos cables están disponibles en ocho colores: blanco, naranja, amarillo, rojo, violeta, verde, azul y negro.

CHARX control vehicle se encarga de la comunicación de alto nivel (TCP/IP) a través de Powerline (PLC) entre la estación de recarga DC y el vehículo eléctrico

Controles de carga para vehículos como solución de interfaz entre la estación de recarga DC y el vehículo eléctrico

El control de carga para vehículos autónomo CHARX control vehicle de Phoenix Contact permite la carga DC a través de entradas de carga CCS para coches eléctricos y utilitarios.

Cables de carga NACS para la carga AC con hasta 80 A

Llega NACS y Phoenix Contact también está implicada: cables de carga AC para 50 A y 80 A a partir de finales de 2024

Como especialista en tecnología de carga para electromovilidad, Phoenix Contact ofrecerá a finales de año los primeros cables de carga NACS con certificación SAE y UL para corrientes AC de hasta 80 A.

Cables de carga CCS compactos de tipo 1 para potencias de carga de hasta 125 kW

Cables de carga CCS compactos de tipo 1 - La solución de carga óptima hasta 125 kW

La familia de cables de carga DC CHARX connect compact de Phoenix Contact se amplía para incluir la nueva clase de potencia de 125 kW.

Cables de carga DC de tipo 2 de la nueva generación

Cables de carga CCS de tipo 2 con un nuevo diseño de carcasa: robustos, de fácil mantenimiento y bien diseñados

La nueva generación de los probados conectores de carga CCS CHARX connect standard de Phoenix Contact es apta para crear estaciones de recarga DC y cubre la gama de potencia media de 150 a 250 kW (150 a 250 A/1000 V). Con el nuevo diseño de carcasa, la familia de productos ofrece muchas mejoras en cuanto a robustez, seguridad, facturación y mantenimiento.

Cables de carga DC GB/T sin refrigeración CHARX connect standard

Cables de carga DC GB/T sin refrigeración con certificado CE para la carga continua con hasta 250 kW

Con la nueva generación de cables de carga DC GB/T CHARX connect standard, Phoenix Contact ofrece un cable de carga con certificado CE de acuerdo con el estándar chino actual GB/T 20234 para el mercado global de la electromovilidad y las aplicaciones correspondientes.