Cables de carga CCS compactos de tipo 1 - La solución de carga óptima hasta 125 kW

30.07.2024
Cables de carga CCS compactos de tipo 1 para potencias de carga de hasta 125 kW

La familia de cables de carga DC CHARX connect compact de Phoenix Contact se amplía para incluir la nueva clase de potencia de 125 kW.

Los nuevos cables de carga CCS del estándar de carga de tipo 1 son adecuados para las estaciones de recarga DC más pequeñas y los cargadores domésticos DC con una potencia de carga de hasta 125 kW. Con su diseño ergonómico y sus dimensiones compactas, están concebidos de forma coherente para soluciones de flotas y sus aplicaciones públicas/comerciales.

El concepto de estanqueidad del conector de carga DC garantiza un uso cómodo y seguro en exteriores, al igual que la mayor flexibilidad del cable, que mejora su manejo, especialmente en climas fríos.

Los sensores de temperatura integrados permiten la medición precisa de la temperatura directamente en los contactos de potencia del conector de carga DC. Así, el proceso de carga puede interrumpirse en caso de sobrecalentamiento para evitar peligros para el usuario y daños para la estación de recarga.

Con esta ampliación de la familia de productos, Phoenix Contact permite la expansión de una infraestructura de recarga inteligente e interconectada: CHARX connect compact es compatible con las aplicaciones Vehicle to Grid (V2G) y Vehicle to Home (V2H) y, por tanto, con la utilización eficiente de la energía generada de forma renovable.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas