Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.

  • Filtros:
  • Filtros aplicados (1):
Control de carga AC CHARX control modular con actualización de software 1.8

Actualización de software para controladores de carga AC: CHARX control modular ahora con amplias funciones de ciberseguridad

El controlador de carga AC CHARX control modular de Phoenix Contact constituye la pieza central de una infraestructura de recarga inteligente y preparada para el futuro. Con la nueva versión de software 1.8, no solo cumple los requisitos actuales de la Directiva DER, sino que también está bien preparada para la próxima Ley de Ciberresiliencia (CRA).

Toma de carga tipo 2 CHARX connect modular

Tomas de carga AC modulares con profundidad de instalación reducida: para un montaje flexible que ahorra espacio

Las tomas de carga CHARX connect modular tipo 2 de Phoenix Contact ahora están disponibles con una profundidad de instalación reducida: con la tercera generación, la empresa presenta una solución optimizada para una integración flexible y que ahorra espacio en las soluciones de infraestructura de carga.

Controles de carga AC CHARX control

Ampliaciones de funciones para los controles de carga AC: el nuevo concepto de ley de calibración simplifica la certificación mediante una actualización del software

Los controladores de carga AC CHARX control modular de Phoenix Contact son la pieza central de una infraestructura de recarga inteligente y sostenible para la carga en modo 3 de vehículos eléctricos.

Entradas de carga CCS confeccionadas de forma personalizada CHARX connect universal

Entradas de carga CCS con mazo de cables confeccionado: la solución lista para instalar en vehículos eléctricos

Las entradas de carga CCS de uso universal CHARX connect universal de Phoenix Contact actúan como una interfaz High Power Charging con potencias de carga de hasta 700 kW, que reduce considerablemente los tiempos de carga de los vehículos eléctricos y la maquinaria móvil. Por primera vez, las entradas de carga CCS de tipo 2 con mazo de cables confeccionado están disponibles como solución lista para instalar.

Cables de carga CCS refrigerados CHARX connect professional para potencias de carga de hasta 1000 kW

Cables de carga CCS de megavatios para hasta 1000 kW – rediseño de High Power Charging

La segunda generación de conectores de carga HPC refrigerados por líquido CHARX connect professional de Phoenix Contact transmite hasta 1 MW en modo Boost. Con esta potencia de carga, no solo los coches eléctricos pueden cargarse en tan solo unos minutos, sino que también los utilitarios con baterías de gran tamaño vuelven a estar listos para su uso rápidamente.

CHARX control modular

Ampliaciones de funciones para controles de carga AC: capacidad WLAN y otras funciones

Los controladores de carga AC CHARX control modular de Phoenix Contact son la pieza central de una infraestructura de recarga inteligente y sostenible para la carga en modo 3 de vehículos eléctricos. Con la versión de software 1.7.0, la gama escalable se ha ampliado para incluir la capacidad WLAN y funciones adicionales para un mayor confort de instalación y mantenimiento, así como una mayor seguridad.

CHARX control vehicle se encarga de la comunicación de alto nivel (TCP/IP) a través de Powerline (PLC) entre la estación de recarga DC y el vehículo eléctrico

Controles de carga para vehículos como solución de interfaz entre la estación de recarga DC y el vehículo eléctrico

El control de carga para vehículos autónomo CHARX control vehicle de Phoenix Contact permite la carga DC a través de entradas de carga CCS para coches eléctricos y utilitarios.

Cables de carga NACS para la carga AC con hasta 80 A

Llega NACS y Phoenix Contact también está implicada: cables de carga AC para 50 A y 80 A a partir de finales de 2024

Como especialista en tecnología de carga para electromovilidad, Phoenix Contact ofrecerá a finales de año los primeros cables de carga NACS con certificación SAE y UL para corrientes AC de hasta 80 A.

Cables de carga CCS compactos de tipo 1 para potencias de carga de hasta 125 kW

Cables de carga CCS compactos de tipo 1 - La solución de carga óptima hasta 125 kW

La familia de cables de carga DC CHARX connect compact de Phoenix Contact se amplía para incluir la nueva clase de potencia de 125 kW.

Cables de carga DC de tipo 2 de la nueva generación

Cables de carga CCS de tipo 2 con un nuevo diseño de carcasa: robustos, de fácil mantenimiento y bien diseñados

La nueva generación de los probados conectores de carga CCS CHARX connect standard de Phoenix Contact es apta para crear estaciones de recarga DC y cubre la gama de potencia media de 150 a 250 kW (150 a 250 A/1000 V). Con el nuevo diseño de carcasa, la familia de productos ofrece muchas mejoras en cuanto a robustez, seguridad, facturación y mantenimiento.

Lector RFID para controles de carga AC

Lector RFID para controles de carga AC con pantalla LED y zumbador

El nuevo lector RFID con pantalla LED configurable y zumbador de Phoenix Contact se utiliza junto con los controles de carga CHARX control modular y es adecuado para su instalación en cargadores domésticos o estaciones de recarga.

Entradas de carga CCS para vehículos de tipo 1 y tipo 2 para carga continua con 375 kW

Entradas de carga CCS universales – Ahora carga continua con 375 kW

Las entradas de carga CCS para vehículos CHARX connect universal de Phoenix Contact ahora también permiten la High Power Charging con 375 kW de forma continua.

Cables de carga DC GB/T sin refrigeración CHARX connect standard

Cables de carga DC GB/T sin refrigeración con certificado CE para la carga continua con hasta 250 kW

Con la nueva generación de cables de carga DC GB/T CHARX connect standard, Phoenix Contact ofrece un cable de carga con certificado CE de acuerdo con el estándar chino actual GB/T 20234 para el mercado global de la electromovilidad y las aplicaciones correspondientes.

Colocación de la primera piedra de la nueva planta de electromovilidad en Lishui, China

Phoenix Contact E-Mobility continúa su expansión en China

Phoenix Contact amplía sus capacidades de producción para la electromovilidad con una nueva planta en Lishui, China. Después de la sede central de China y de otro centro de producción en Nanjing, esta es la tercera planta del grupo Phoenix Contact en el país.

Módulo de distribución AC CHARX power distribute para estaciones de recarga de 19"

Cómodo módulo de distribución AC para estaciones de recarga de 19"

El nuevo módulo de distribución CHARX power distribute de Phoenix Contact alimenta todos los componentes de la estación de recarga de 19". La tensión de red AC entrante puede distribuirse hasta a cinco módulos de potencia. El módulo de control también recibe corriente. Las funciones de protección integradas garantizan la máxima seguridad para los módulos y cables postconectados.

Contador de energía DC de 650 kW compacto para una medición de potencia de hasta 650 kW a prueba de manipulaciones

Contador de energía DC EMpro compacto para una medición a prueba de manipulaciones y una facturación precisa

El nuevo contador de energía DC EMpro compacto de Phoenix Contact permite medir directamente, en poco espacio, de forma precisa y sin posibilidad de manipulaciones, corrientes y tensiones de hasta 650 A/1000 V DC.

Módulo de control de potencia inteligente para estaciones de recarga de 19"

El todoterreno en formato de 19 pulgadas: control de carga DC CHARX control integrated para estaciones de carga rápida

El control de carga DC CHARX control integrated de Phoenix Contact combina en un solo equipo todas las funciones para controlar y monitorizar una estación de recarga de 19".