Actualización de software para controladores de carga AC: CHARX control modular ahora con amplias funciones de ciberseguridad
El controlador de carga AC CHARX control modular de Phoenix Contact constituye la pieza central de una infraestructura de recarga inteligente y preparada para el futuro. Con la nueva versión de software 1.8, no solo cumple los requisitos actuales de la Directiva DER, sino que también está bien preparada para la próxima Ley de Ciberresiliencia (CRA).
La Directiva DER (EN 18031) será obligatoria a partir de agosto de 2025. Entre otras cosas, establece que se protejan los puntos de recarga con conexiones inalámbricas como RFID, WLAN o radiotelefonía móvil contra accesos no autorizados. El control de carga CHARX control modular cumple este requisito con un concepto de seguridad integral que evita eficazmente la manipulación, el uso indebido de datos y los ciberataques. Por tanto, sigue el principio "Seguro hoy. Resilientes para el mañana".
La actualización de software 1.8 añade un concepto integral de ciberseguridad al control de carga AC CHARX control modular. Un sistema de acceso basado en roles (RBAC) con protección por contraseña, con cambio obligatorio de contraseña en el primer inicio de sesión y mecanismos de protección contra ataques de fuerza bruta y bloqueo de IP, garantizan el control de acceso de extremo a extremo.
También se ha reforzado de modo considerable la seguridad de las actualizaciones. Las actualizaciones de software están protegidas por firmas RSA-PSS con SHA-512. Además, el software se comprueba periódicamente para detectar posibles vulnerabilidades. Las listas de materiales de software (SBOM) se comparan de forma continua con las bases de datos del CVE. Estas medidas no solo garantizan el cumplimiento de la Directiva DER: también preparan a los operadores y fabricantes para los próximos requisitos de la Ley de Ciberresiliencia.
CHARX control modular está diseñado para su instalación en armarios de control sellados y protege los datos confidenciales con mecanismos de seguridad digital integrados. Por lo tanto, el controlador cumple altos requisitos de seguridad IT y de servicio y es ideal para infraestructuras de recarga críticas para la seguridad. Los fabricantes y operadores se benefician de una solución robusta, escalable y conforme a las normas. Se puede integrar de forma flexible en diversas aplicaciones: desde cargadores domésticos inteligentes y puntos de recarga semipúblicos en las instalaciones de la empresa hasta complejos parques de carga en espacios públicos.
La actualización de software 1.8 estará disponible a partir de septiembre en el área de descargas de la página del artículo correspondiente.