Nuevo soporte para paneles fotovoltaicos – montaje rápido y uso flexible

18.09.2025
Soporte para paneles fotovoltaicos POS Panelfix fijado en un poste

Los nuevos soportes POS Panelfix de Phoenix Contact permiten una fijación sencilla y rápida de paneles fotovoltaicos en el rango de 20 a 200 Wp, independientemente del fabricante.

Una sola persona puede montar el soporte en 15 minutos. Esto reduce el esfuerzo y ahorra un valioso tiempo de instalación en la obra. Una sola herramienta basta para fijar los paneles fotovoltaicos de forma permanente y estable – ideal para aplicaciones en las que la eficiencia es importante. El soporte es compatible con los paneles fotovoltaicos estándar y, por tanto, permite un uso independiente del fabricante en diversos entornos. Esto lo convierte en la solución ideal para sistemas solares modulares. Su diseño resistente a la intemperie garantiza una sujeción segura y una larga vida útil – incluso en condiciones exigentes.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management