Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.

  • Filtros:
  • Filtros aplicados (1):
Control de carga AC CHARX control modular con actualización de software 1.8

Actualización de software para controladores de carga AC: CHARX control modular ahora con amplias funciones de ciberseguridad

El controlador de carga AC CHARX control modular de Phoenix Contact constituye la pieza central de una infraestructura de recarga inteligente y preparada para el futuro. Con la nueva versión de software 1.8, no solo cumple los requisitos actuales de la Directiva DER, sino que también está bien preparada para la próxima Ley de Ciberresiliencia (CRA).

Controles de carga AC CHARX control

Ampliaciones de funciones para los controles de carga AC: el nuevo concepto de ley de calibración simplifica la certificación mediante una actualización del software

Los controladores de carga AC CHARX control modular de Phoenix Contact son la pieza central de una infraestructura de recarga inteligente y sostenible para la carga en modo 3 de vehículos eléctricos.

Entradas de carga CCS confeccionadas de forma personalizada CHARX connect universal

Entradas de carga CCS con mazo de cables confeccionado: la solución lista para instalar en vehículos eléctricos

Las entradas de carga CCS de uso universal CHARX connect universal de Phoenix Contact actúan como una interfaz High Power Charging con potencias de carga de hasta 700 kW, que reduce considerablemente los tiempos de carga de los vehículos eléctricos y la maquinaria móvil. Por primera vez, las entradas de carga CCS de tipo 2 con mazo de cables confeccionado están disponibles como solución lista para instalar.

CHARX control modular

Ampliaciones de funciones para controles de carga AC: capacidad WLAN y otras funciones

Los controladores de carga AC CHARX control modular de Phoenix Contact son la pieza central de una infraestructura de recarga inteligente y sostenible para la carga en modo 3 de vehículos eléctricos. Con la versión de software 1.7.0, la gama escalable se ha ampliado para incluir la capacidad WLAN y funciones adicionales para un mayor confort de instalación y mantenimiento, así como una mayor seguridad.

Teléfono móvil con Signal Conditioner App y acondicionadores de señal en segundo plano

Vote ahora: la Signal Conditioner App de Phoenix Contact nominada para el premio Automation App Award 2023

La Signal Conditioner App de Phoenix Contact ha sido nominada para el Automation App Award 2023 en la categoría "Engineering & Robotik".

Acondicionadores de señal ultracompactos con seguridad intrínseca y SIL 3 en el carril DIN con el logotipo del premio Best of Industry Award

Vote ahora: los acondicionadores de señal Ex i ultracompactos MINI Analog Pro con SIL 3 quedan finalistas del premio Best of Industry Award

Los acondicionadores de señal Ex i ultracompactos con SIL 3 MINI Analog Pro han sido seleccionados en la categoría "Tecnología de medición, control y regulación/Automatización de procesos" de los premios "Best of Industry Awards".