Nueva protección contra sobretensiones para aplicaciones fotovoltaicas
Los nuevos dispositivos de protección contra sobretensiones de la familia de productos VALVETRAB SPP de Phoenix Contact ofrecen innovadoras características de instalación y seguridad, por lo que también son adecuados para aplicaciones fotovoltaicas.
La nueva desconexión reacciona aún más rápido en caso de sobrecarga, lo que proporciona una seguridad adicional. Los circuitos principal y auxiliar disponen ahora de un doble aislamiento. Las líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire se consiguen mediante ejes roscados prolongados y embudos de inserción en el producto. Esta medida también proporciona protección contra contactos accidentales. Una gran ventaja de instalación es un menor par de apriete de solo 3 Nm en lugar de 4,5 Nm. Además, se ha optimizado la indicación de estado de cada una de las protecciones enchufables. Un claro indicador rojo/verde muestra el estado de los conectores macho in situ.
Los productos fotovoltaicos de la familia de productos VALVETRAB SPP están disponibles como dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 2 puro para varios niveles de tensión de 600 a 1500 V DC. También está disponible un descargador de corrientes de rayo de tipo 1 para 1000 V DC. Los dispositivos de protección contra sobretensiones están disponibles con y sin contacto de indicación remota.