Fuentes de alimentación Uno Power – nuevas versiones con push-in y margen de tensión ampliado
Phoenix Contact amplía su cartera con nuevas fuentes de alimentación: Uno Power de hasta 90 W con tecnología de conexión push-in y un margen de tensión ampliado de hasta 277 V AC. Son la alimentación óptima para aplicaciones monofásicas en armarios de control compactos. Las nuevas fuentes de alimentación de 30 a 90 W convencen por su alta densidad de potencia, su eficiencia y la conexión push-in. Esto las hace ideales para aplicaciones industriales y armarios de control compactos.
Las fuentes de alimentación ofrecen una instalación sencilla y sin herramientas gracias a la tecnología de conexión push-in, que mejora significativamente la eficacia y la flexibilidad en aplicaciones industriales. También se caracterizan por un amplio margen de tensión de hasta 277 V AC.
Uno Power tiene una anchura de 35 mm y una potencia de 90 W, lo que ahorra espacio en el armario de control. La tensión de entrada oscila entre 100 y 277 V AC y entre 110 y 250 V DC, lo que garantiza una alimentación óptima para instalaciones monofásicas. Con una eficiencia de hasta el 95 %, los equipos contribuyen significativamente al ahorro de energía. La tensión de salida ajustable permite una adaptación flexible a diferentes aplicaciones. Los equipos también se caracterizan por un elevado tiempo medio entre fallos (MTBF) de más de 500 000 horas, lo que subraya su fiabilidad. El amplio rango de temperatura de -25 a +70 °C y el arranque fiable del equipo a -40 °C hacen que los equipos sean ideales para instalaciones exteriores y permiten un uso fiable a temperaturas extremas. La tecnología de conexión push-in también garantiza un fácil manejo y una rápida instalación sin herramientas.
Las nuevas fuentes de alimentación Uno Power están disponibles en varios niveles de potencia y tensiones de salida y son perfectas para su uso en armarios de control compactos y entornos industriales exigentes.