mGuard Secure Cloud con la nueva versión 3.1

24.06.2025
Acceso remoto mediante tablet

mGuard Secure Cloud de Phoenix Contact permite accesos remotos seguros a máquinas e instalaciones de todo el mundo. Ya está disponible la nueva versión 3.1.

Esta incluye numerosas novedades, entre ellas China VPN+, que permite conexiones VPN fiables y autorizadas oficialmente a China. La nueva versión también es compatible con otros equipos router y Cloud Client. Otro aspecto destacado es la Asset Migration Tool, que facilita la migración de la versión 2 a la 3. Se han ampliado las opciones de configuración de la autenticación de dos factores para que los administradores puedan personalizar el plazo de envío de los PIN por correo electrónico. También se han optimizado las convenciones de nomenclatura de los archivos de configuración VPN.

La versión básica de mGuard Secure Cloud está disponible gratuitamente con dos conexiones de servicio y 8 GB de volumen de datos. Se pueden reservar opciones adicionales sobre una base anual para adaptarse al concepto de servicio respectivo, como conexiones de servicio adicionales, China VPN+, tráfico adicional y soporte ampliado.

El mantenimiento remoto basado en la nube permite a los técnicos conectarse de forma rápida y segura a máquinas e instalaciones remotas. De esta forma, se reducen considerablemente los costes y el tiempo de las tareas in situ.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas