El ecosistema PLCnext Technology de Phoenix Contact cumple ahora normas de aplicación mundial como DIN EN ISO 13577-2/4 y NFPA 85, 86, 87 para calor de proceso industrial.
Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.
- Filtros:
-
Área
-
Categoría de evento
-
Categoría de producto
- Filtros aplicados (1):
El futuro del calor de proceso: Phoenix Contact establece un nuevo estándar para la automatización segura del calor de proceso industrial
Nuevos switches de capa 2 Raptor EP4200 y EP5200
Los switches Raptor de las series EP4200 y EP5200 de Phoenix Contact ofrecen funciones ampliadas de capa 2 con un alto rendimiento y disponibilidad. Están especialmente diseñados para aplicaciones exigentes en infraestructuras críticas y la industria energética.
Router de radiotelefonía móvil para exteriores Cellulink: ciberseguridad ahora también para zonas Ex
La gama de productos de routers de radiotelefonía móvil para exteriores Cellulink de Phoenix Contact se amplía: ya están disponibles nuevas variantes especialmente desarrolladas para su uso en zonas Ex de la zona 2. Los equipos cuentan con homologación IECEx y ATEX, por lo que permiten un funcionamiento seguro en entornos industriales exigentes.
mGuard Secure Cloud con la nueva versión 3.1
mGuard Secure Cloud de Phoenix Contact permite accesos remotos seguros a máquinas e instalaciones de todo el mundo. Ya está disponible la nueva versión 3.1.
La monitorización medioambiental como base del riego orientado a la demanda
El uso correcto del agua como recurso siempre ha sido importante, especialmente en tiempos de cambio climático. Una monitorización medioambiental exhaustiva es el primer paso para poder controlar mejor fenómenos extremos como las inundaciones o la sequía. En el medio urbano, por ejemplo, la humedad del suelo se mide en las zonas verdes. Esto permite realizar un riego orientado a la demanda.
Nuevos acopladores IO-Link para la transmisión de energía y datos sin contacto
Phoenix Contact complementa su cartera para la transmisión de energía y datos sin contacto con nuevos acopladores IO-Link. Este innovador producto permite el intercambio de datos sin contacto entre equipos IO-Link en sistemas de automatización existentes y ofrece numerosas ventajas a los usuarios.
Nuevos routers de radiotelefonía móvil industriales para exteriores
Phoenix Contact amplía su cartera de comunicación remota con routers de radiotelefonía móvil industriales para exteriores. La familia de productos Cellulink conecta equipos con capacidad de red en todo el mundo con la red de radiotelefonía móvil y cuenta con la certificación IEC 62443-4-2.
Los nuevos módulos WLAN para la banda de 6 GHz mejoran la automatización industrial
Phoenix Contact amplía su gama de módulos WLAN Client industriales con variantes según wifi 6E (IEEE 802.11ax) para la nueva banda de frecuencia de 6 GHz. De este modo, se dispone de 24 nuevos canales de transmisión libres en los que con los módulos wifi 6E se puede utilizar toda la potencia de las nuevas características de IEEE 802.11ax.
Nuevos switches gestionados para montaje en rack de 19 pulgadas para la industria
Phoenix Contact presenta en la Hannover Messe 2025 una nueva gama de switches gestionados en formato de 19 pulgadas. Los switches de la serie FL Switch 5900 ofrecen un alto rendimiento de datos, amplias funciones de seguridad y modernos mecanismos TSN con hasta cuatro puertos de 10 Gigabits.
Nueva protección contra sobretensiones para aplicaciones APL
La nueva protección contra sobretensiones para aplicaciones SPE o APL de la familia de productos TERMITRAB complete de Phoenix Contact cumple los estándares internacionales y ofrece una protección completa para zonas Ex en la automatización de procesos.
Módulos WLAN de alto rendimiento con wifi 6 (IEEE 802.11ax) para la automatización industrial
Phoenix Contact amplía su cartera de redes industriales con módulos de cliente WLAN conformes a la norma tecnológica wifi 6 (IEEE 802.11ax). Los nuevos módulos de la serie WLAN 1000 admiten velocidades brutas de transmisión de datos WLAN de hasta 2402 MBit/s con un ancho de banda de 160 MHz.
Switches no gestionados para la automatización de edificios
En la feria Light + Building de Fráncfort de este año, Phoenix Contact presentó por primera vez su nueva serie de switches REG no gestionados para la automatización de edificios. Gracias a su formato REG, los componentes están especialmente diseñados para su uso en distribuidores de instalaciones de edificios.
Equipo de mando de iluminación LoRaWAN para el alumbrado público
El nuevo equipo de mando de iluminación LoRaWAN para el alumbrado público de Phoenix Contact permite reducir el consumo de energía, alargar la vida útil y reducir la necesidad de mantenimiento de las luminarias.
Nueva generación de convertidores de medios Ethernet
Phoenix Contact lanza al mercado tres nuevas familias de convertidores de medios, cada una de ellas diseñada para entornos y retos industriales específicos.