Nueva protección contra sobretensiones unipolar Valvetrab SPP
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 2 de la familia de productos Safe Protection Plus (SPP) de Phoenix Contact a partir de ahora también están disponibles en versiones unipolares. Con ello, amplían la serie existente con cinco productos listos para instalar, cada uno de los cuales está disponible con y sin contacto de indicación remota.
Safe Protection Plus se caracteriza por sus innovadoras características de instalación y seguridad, que garantizan una alta disponibilidad de la planta. Los nuevos módulos de protección unipolares también están disponibles como artículos completos, pero su diseño es modular. Constan de un elemento de base, la propia protección enchufable y un módulo de indicación remota opcional. El elemento de base de todas las variantes VAL-SPP está equipado con una protección contra desconexión y contra contactos accidentales. En él se colocan las protecciones enchufables de tipo 2. También se ha optimizado el dispositivo de desconexión de los conectores VAL-SPP. Este se dispara aún más rápido y con mayor seguridad. La señal remota opcional incluye doble aislamiento para que los circuitos principal y auxiliar estén galvánicamente aislados entre sí.