PC de panel industriales compactos

12.11.2024
VL3 PPCS - PC de panel industriales compactos

Phoenix Contact amplía su cartera de productos en el ámbito de la HMI y los ordenadores industriales. Los PC de panel compactos de la familia de productos VL3 PPCS salvan las distancias entre los equipos HMI TP 6000 y WP 6000 y los ordenadores industriales de las series VL3-Box y PC de panel.

Los nuevos equipos tienen tanto el mismo aspecto frontal como idénticas dimensiones mecánicas que las HMI antes mencionadas. Esto facilita el montaje y no hay diferencias reconocibles en cuanto al funcionamiento. La tecnología básica de los nuevos PC de panel se corresponde con la de los Box PC compactos de la familia de productos VL3 UPC. Los fabricantes de instalaciones y los usuarios se benefician de una gran escalabilidad entre las familias de productos y la reutilización de tecnología probada. Gracias a su conectividad y a sus diversas opciones de ampliación, los PC de panel compactos son adecuados para cualquier aplicación.

El VL3 PPCS ofrece la flexibilidad de un PC de panel para tareas de visualización de alta gama y de IIOT Edge. Su formato compacto permite instalarlo en carcasas pequeñas con poca profundidad de montaje. El diseño industrial incluye refrigeración pasiva, opciones de almacenamiento masivo en estado sólido y pantallas táctiles que se manejan con guantes. Este PC de panel amplía la cartera de PC de panel VL3 a un total de cinco tamaños de pantalla.

Los equipos VL3-PPCS con pantalla de 12" disponen de un sensor de movimiento configurable. Esto permite que la pantalla se apague automáticamente cuando no hay personal operario presente. Esto ahorra energía y prolonga la vida útil de la pantalla.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas