SACC-DSI-M 8FS-6CON-M12/0,5 - 设备连接器 板后安装
1453465

设备连接器 板后安装,6-位置,孔式, 直头, M8,A-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 0.5 m, 0.14 mm2, PVC双绞线

产品详情









适配产品


优势

预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
用于信号传输的标准引脚分配和防插错编码,采用统一的设计