US-PML-W200 (50X50)
-
警告标识
1014132
警告标识, 卡, 黄色/黑色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 安装方式: 背胶固定, 直径: 0 mm, 标签数: 4, 文本框高度: 50 mm, 文本框宽度: 50 mm
产品详情
产品类型 | 未印有警告标识 |
应用领域 | 警告标识 |
警告标识符合ISO 7010标准 | |
类型 | 三角形 |
标识 | |
标签数 | 4 |
标识技术 | 标签纸和卡片的热转印 |
宽度 | 50 mm |
高度 | 59.25 mm |
长度 | 50 mm |
直径 | 0.00 mm |
文本框 | |
文本框宽度 | 50 mm |
文本框高度 | 50 mm |
颜色 | 黄色/黑色 |
标识材料 | PVC |
材质 | 不含硅酮 |
用于测定防刮擦能力的刮擦试验 | |
规格 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(遵照) |
要求 | ≥ 5 N |
结果 | 已通过测试 |
Tesa胶带测试 | |
规格 | DIN EN ISO 2409:2013(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
防紫外线 | |
规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
耐温性 | |
规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
测试持续时间 | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | 通过测试 |
铭牌耐擦性 | |
规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
规格 | ISO 175:2010(遵照) |
测试持续时间 | 168 h |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
IRM 901 | 已通过测试 |
IRM 902 | 已通过测试 |
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
规格 | EN ISO 22479:2022-06 |
结果 | 已通过测试 |
步骤 | 方法 B |
周期数 | 2 |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 90 °C |
环境温度(组装) | > 10 °C |
建议环境温度(存储/运输) | 22 °C |
建议湿度(存储/运输) | 50 % ... 55 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
储存寿命 | 2 年 |
耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
安装类型 | 背胶固定 |
订货号 | 1014132 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
销售关键代码 | BG2619 |
产品关键代码 | BG2619 |
目录页面 | 页码366 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356786423 |
单件重量(含包装) | 6.11 g |
单件重量(不含包装) | 4.724 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 40200203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 CN - 热转印打印机 1103966
-
THERMOMARK PRIME 2.0 CN - 热转印打印机 1472406
-
BLUEMARK ID - 打印机 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - 打印机 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - 色带 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - 色带 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - 色带盒 0803374
-
BM ID-CARTR. BK - 墨盒 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - 墨盒 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - 墨盒 1044348
-
TMP-US-MAG1 - 标签盒 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - 标签盒 1044355
-
THERMOMARK CARD - 热转印打印机 5146464
-
THERMOMARK PRIME - 热转印打印机 5148888
-
THERMOMARK PRIME CN - 热转印打印机 1076812
-
BLUEMARK CLED - 打印机 5147999
优势
UniSheet - 自黏式警告标签,未标记
适于室内和室外安装
警告标签符合ISO 7010国际标准的要求
高柔性PVC软标签,适合不平整的表面