US-PML-W100 (25X25) - 警告标识
1014125

警告标识, 卡, yellow (RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 24, 文本框高度: 19.09 mm, 文本框宽度: 22 mm

产品详情








优势

UniSheet - 自黏式警告标签,未标记
适于室内和室外安装
警告标签符合ISO 7010国际标准的要求
高柔性PVC软标签,适合不平整的表面