您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

US-EMLP (70X15) YE - 塑料标签
0830325

塑料标签, 卡, 黄色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 9, 文本框高度: 15 mm, 文本框宽度: 70 mm

产品详情








适配产品



优势

PVC材料阻燃等级V0符合UL 94标准