BC 35,6 OT 0C0C KMGY - 上部壳体
1538938

DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板, 模块式上部壳体, 宽度: 35.6 mm, 高度: 89.7 mm, 深度: 49.78 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品




优势

SPT-THR协调的壳体可实现快速的设备研发并为电子设备提供最佳保护
楼宇自动化中各种应用的个性化在线配置
壳体和安装尺寸符合相关标准,适用于配电板
轻松找到适合您的产品项目:使用我们直观的在线选线软件