HBUS8 35,6-8P-1S BK
-
DIN导轨连接器
1249063
DIN导轨连接器, 颜色: 黑色, 额定电流: 3 A (每个触点), 额定电压(III/2): 100 V, 电位数: 8, 位数: 8, 产品系列: BC 35,6.., 针距: 2.54 mm, 安装: DIN导轨安装, 互锁: 不带
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 产品系列 | BC 35,6.. |
| 位数 | 8 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 电位数目 | 8 |
| 特性 | |
| 额定电流IN | 3 A (每个触点) |
| 接触电阻 | 35.7 mΩ |
| 额定电压(III/3) | 60 V |
| 额定电涌电压(III/3) | 1.5 kV |
| 额定电压(III/2) | 100 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 1.5 kV |
| 额定电压 (II/2) | 150 V |
| 额定电涌电压(II/2) | 1.5 kV |
| 最大负载电流 | 3 A |
| 材料数据 - 联系方法 | |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 表面特性 | 全镀金 |
| 材料数据 - 壳体 | |
| 颜色 (外壳) | 黑色 (9005) |
| 绝缘材料 | PA |
| 绝缘材料组 | I |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 材料规格 - 连接器 | |
| 颜色 () | () |
| 针距 | 2.54 mm |
| 宽度 [w] | 39.23 mm |
| 高度[h] | 13.54 mm |
| 长度[l] | 36.82 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 外观检查 | |
| 规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 尺寸检查 | |
| 规格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 20 m/s² |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 耐久性测试 | |
| 规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 海平面脉冲耐受电压 | 1.75 kV |
| 体积电阻 R1 | 35.7 mΩ |
| 体积电阻 R2 | 35.7 mΩ |
| 插入/拔出周期 | 25 |
| 气候测试 | |
| 规格 | DIN 50018:2013-05 |
| 腐蚀应力 | 0.2 dm3的SO2 气体通入容量300 dm3的箱体,温度40°C,1周期 |
| 热应力 | 100 °C/168 h |
| 大功率频率耐受电压 | 0.84 kV |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-10:2013-04 |
| 温度 | 850 °C |
| 暴露时间 | 30 s |
| 冲击 | |
| 规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 脉冲波形 | 半正弦 |
| 加速度 | 150 m/s² |
| 电击时间 | 11 毫秒 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (取决于衰减曲线) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 80 % |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 电气间隙和爬电距离 | | |
| 规格 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 绝缘材料组 | I |
| 额定绝缘电压 (III/3) | 60 V |
| 额定电涌电压 (III/3) | 1.5 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 0.8 mm |
| 最小爬电距离(III/3) | 1.6 mm |
| 额定绝缘电压 (III/2) | 100 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 1.5 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 0.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 0.71 mm |
| 额定绝缘电压 (II/2) | 150 V |
| 额定过电压 (II/2) | 1.5 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 0.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 0.8 mm |
| 外包装类型 | 纸箱 |
| 订货号 | 1249063 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | ACHBBA |
| 产品关键代码 | ACHBBA |
| GTIN | 4063151351861 |
| 单件重量(含包装) | 9.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 11 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
节省壳体在DIN导轨上的安装空间
无需额外接线的快速模块间通讯
每种总宽度对应有一个合适的DIN导轨连接器