UCS 125-87-F-GD-D2,4-TRG 9005
-
配备触摸显示屏的通用型壳体
1246287
完整的印刷电路板外壳,可以灵活定位,用于安装印刷电路板的粘着垫,带蓝绿色角嵌件;触摸屏整合在半壳体中,电阻式触摸技术,2.4英寸,分辨率:320 x 240像素,接口:SPI
完整的印刷电路板外壳,可以灵活定位,用于安装印刷电路板的粘着垫,带蓝绿色角嵌件;触摸屏整合在半壳体中,电阻式触摸技术,2.4英寸,分辨率:320 x 240像素,接口:SPI