UCS WM-MP 125-87 7035 - 适配器板
1225407

用于将尺寸125-87的UCS壳体安装墙壁、VESA标准支架以及壁式插座盒的适配器,壳体已卡入,材料:聚碳酸酯,颜色:浅灰色,接近RAL 7035

产品详情









适配产品



优势

使用灵活:只需一个固定件即可实现最广泛的应用范围
无需工具:UCS壳体只需要简单卡入即可
应用范围广泛:可用于符合VESA标准的安装座和直径60 mm的空腔插座

常见问题


UCS系列壳体是否可用于不同的应用?

UCS系列附件产品组合支持广泛的应用,例如在工作台上、墙壁上、DIN导轨上、堆叠方式以及VESA标准支架上。... 查看更多

UCS系列附件产品组合支持广泛的应用,例如在工作台上、墙壁上、DIN导轨上、堆叠方式以及VESA标准支架上。

查看更多