UCS DIN 125-F 9005 - DIN导轨适配器
1174338

DIN导轨适配器用于将一个UCS 125-87-F壳体(长边)或UCS 145-125-F壳体(短边)安装到一个NS 35 DIN导轨上,替代UCS SW 125侧板装配到壳体上;材料:聚碳酸酯;颜色:黑色,类似于RAL 9005

产品详情









适配产品



优势

实用的定制化选项
无需工具即可轻松卡接安装到设备面板上
适合控制柜和现场使用的灵活安装选项
外壳中具有完全相同的插座,因此可根据应用进行调整
采用不同的颜色,在控制柜内外都具有很高的识别度

常见问题


UCS系列壳体是否可用于不同的应用?

UCS系列附件产品组合支持广泛的应用,例如在工作台上、墙壁上、DIN导轨上、堆叠方式以及VESA标准支架上。... 查看更多

UCS系列附件产品组合支持广泛的应用,例如在工作台上、墙壁上、DIN导轨上、堆叠方式以及VESA标准支架上。

查看更多