TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5 - 不间断电源
2907160

TRIO UPS - 带集成大功率存储设备的不间断电源, USB (Modbus/RTU), DIN导轨安装, 直插式连接, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 5 A

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品




优势

UPS模块和电源安装在同一个壳体内,节省空间
大量可选的VRLA储能模块,缓冲时间长
USB接口可连接至上级控制器,如工业PC机
即使没有市电输入,也可通过储能模块系统启动
全面的认证以及宽温设计,应用范围广泛
配备插拔式接口,安装轻松